TPS54610EVM-192
6 A、3~6 Vin DC/DC コンバータ、出力調整可、最小出力 0.9 V
TPS54610EVM-192
概要
The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.
The TPS54610 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.
Please see the TPS54610EVM-192 User's Guide (SLVU054) document for more information.
特長
- External compensation for design flexibility
- Oversized solder pads for easy component modifications
- Greater than 90% efficiency
- 1% regulation
- Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54610EVM-192 — 6 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ、可変出力、最低 0.9 V
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3