TIDA-00073

デュアル高帯域 RF-ディジタル レシーバ・デザイン

TIDA-00073

設計ファイル

概要

The TSW1265EVM is an example design of a wideband RF to digital dual receiver solution capable of digitizing up to 125MHz of spectrum. The system provides a reference on how to use the ADS4249, LMH6521, LMK0480x, and a dual mixer to achieve this.  This reference EVEM coupled with a capture card such as the TSW1400 can be used to capture and analyze narrow band and wideband signals.  Instructions are provided on how to change the LO and IF frequencies for different application needs.  The TIDA-00073 was implemented with hardware from the TSW1265EVM.

特長
  • Complete RF to digital wideband receiver solution
  • Up to 125MHz of contiguous signal bandwidth
  • RF Input from 1700M to 2200M (mixer dependent - may be swapped within mixer family)
  • On board DVGA for gain control
  • Easy evaluation platform with TSW1400 and HSDC Pro analysis software
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU126.PDF (648 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR573.PDF (119 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLAR061A.ZIP (4150 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR574.PDF (216 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR576.PDF (71 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR577.PDF (91 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR575.ZIP (2274 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 ADC(≧10 MSPS)

ADS4249デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
RF VGA

LMH6521高性能、2 回路、DVGA

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS767イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TSW1265EVM — 広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL (...)

ユーザー・ガイド: PDF
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 2013年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ