TSW1265EVM

広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

TSW1265EVM

購入

概要

The TSW1265EVM is a wideband dual receiver reference design and evaluation platform. The signal chain allows conversion from RF to bits using a dual-channel downconverter mixer, the LMH6521 dual-channel DVGA, and the ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC. The TSW1265EVM also includes the LMK04800 dual-PLL clock jitter cleaner and generator to provide an onboard low-noise clocking solution. A software GUI is provided to allow for configuration of the ADS4249 and LMK04800. The gain of the LMH6521 DVGA can be controlled through the GUI or alternatively through the high speed connector with an FPGA. The EVM is designed to mate with the TSW1400EVM pattern capture and generation board to capture data from the ADS4249. Signal analysis can then be performed with the High Speed Data Converter Pro software tool.

特長
  • Complete RF-to-bits receiver evaluation platform utilizing a dual-channel downconverter, LMH6521 DVGA, and ADS4249 14-bit 250-MSPS ADC
  • The LMK04800 clock generator and jitter-cleaning provides a complete onboard clocking solution
  • A software GUI is provided to configure the ADS4249, LMK04800, and LMH6521
  • Easily interfaces with the TSW1400 pattern capture and generation card for quick evaluation
  • 高速 ADC(≧10 MSPS)
    ADS4249 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

     

    RF VGA
    LMH6521 高性能、2 回路、DVGA

     

    クロック ジッタ クリーナ
    LMK04803 デュアル・カスケード接続 PLL と 1.9GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04805 デュアル・カスケード接続 PLL と 2.2GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04806 デュアル・カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ LMK04808 デュアル・ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ・クロック・ジッタ・クリーナ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TSW1265EVM — 広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

    TI.com で取り扱いなし
    評価基板 (EVM) 向けの GUI

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLWC105 TSW1265 GUI Software Installer

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 12 3 2012
    download TSW1265 GUI Software Installer (zip)  — 121403 K

    チェックサム
    ハードウェア開発
    評価ボード
    TSW1265EVM 広帯域、2回路 レシーバ・リファレンス・デザイン / 評価プラットフォーム

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc105 or www.ti.com/lit/xx/slwc105/slwc105.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLWC105. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TSW1265EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    ユーザー・ガイド TSW1265 User's Guide 2012年 3月 14日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ