TPS7A8001DRBEVM
TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A8001DRBEVM
概要
The TPS7A8001DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A8001 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1A Linear Regulator in the DRB (3mm x 3mm SON-8) package.
特長
- Stable with Ceramic Output Capacitor
- Fast Start-Up Time (50μs)
- 2% Accuracy Over Load/Line/Temp
- Low Output Noise/Ultra High PSRR
- 49mVRMS Output Noise, 100Hz to 100KHz
- 63dB@1kHz - 57dB@100kHz - 38dB@1MHz
- Factory EEPROM programmable VOUT
- 3 x 3mm SON-8 Package
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8001DRBEVM — TPS7A8001 低ノイズ、高帯域 PSRR、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS7A8001DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS7A80低ノイズ、広帯域幅、高PSRR、低ドロップアウト1Aリニア・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2018年 3月 14日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A80xxDRBEVM User's Guide | 2010年 7月 14日 |