TIDA-00093
高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン
TIDA-00093
概要
This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, THS4509 to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications while interfaced to the ADS4449 quad, 250-MSPS, 14-bit ADC. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.
特長
- High-speed single-ended to differential conversion while maintain excellent performance
- System performance results for THS4509 driving ADS4449
- SFDR > 77 dBFs, SNR > 71 dBFS in first Nyquist zone
- SFDR > 69 dBFs, SNR > 67 dBFS in second Nyquist zone - Examples of both AC and DC coupled interfaces
- Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
- Amplifier power supply design considerations for best performance are discussed
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | Optimizing the THS4509 to Drive High-Speed ADCs Design Guide | 2014年 3月 24日 |