CC2531ZLIGHT2-RD
CC2531 Zlight2 リファレンス・デザイン
CC2531ZLIGHT2-RD
概要
このリファレンス・デザインでは、包括的な ZigBee Light Link 制御のカラー RGBW LED ランプを実現します。ランプは、4 色のカラー LED(赤、緑、青、白)であり、USB 経由で給電されます。LED は、ZigBee Light Link ソフトウェア・スタックが動作する CC2531 デバイスによって制御されます。スペースとコストを節約するため、基板に半波長ダイポール PCB アンテナを装備しています。
特長
- コンパクトなマルチカラー LED ライト設計
- 半波長ダイポール PCB アンテナ
- 異なる 4 色(赤、緑、青、白)の LED
- USB 電源
- FCC/IC/CE 準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SWRR130.ZIP (10 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF他のワイヤレス製品
CC2531-RF4CE — 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna | 2013年 1月 24日 |