THS4508EVM
THS4508 evaluation module
THS4508EVM
概要
THS4508EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.
The THS4508EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 10 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.
The THS4508 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
特長
- Configured with 50 ohms input/output impedance
- 1:1 Transformer on output
- Power Supply: 5V
- Decoupling capacitors
- Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
- Input and Output signals are via SMA connectors
- Power connectors are via banana jack
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wideband Low Noise Low Distortion Fully Differential Amplifier データシート (Rev. E) | 2008年 9月 9日 | |||
証明書 | THS4508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |