データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM84824
- インダクタ内蔵の電源ソリューション
- 7.5mm×7.5mm×5.3mmのQFMパッケージ
- すべてのピンはパッケージ周辺からアクセス可能
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
- 最高96%の効率
- 調整可能な固定スイッチング周波数
(200kHz~1.6MHz) - 外部クロックに同期可能
- 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
- パワー・グッド出力
- EN55011 Class B放射EMI制限に合致
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84824を使用するカスタム設計を作成
TPSM84824電源モジュールは、8AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータの変更も可能です。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransによって、出力電圧偏差を低減するように過渡応答を最適化し、必要な出力容量を削減することができます。
7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージは、プリント基板へのハンダ付けが容易で、消費電力も削減できます。TPSM84824はパワー・グッド、プログラマブルUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップ、過電流/過熱保護など、数多くの機能を備えた柔軟性の高い製品であるため、多種多様なデバイスやシステムの駆動に適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM84824 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、8A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 5月 21日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
技術記事 | TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a | PDF | HTML | 2018年 1月 26日 | |||
ホワイト・ペーパー | 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 | 英語版 | 2018年 1月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A 電源モジュールの評価ボード
TPSM84824 評価ボードは、最大 8.0A の電流を供給する TPSM84824 パワー・モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧の範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84824 の動作を容易に評価できます。
シミュレーション・モデル
TPSM84824 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCA1B.ZIP (45 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates an efficient, low-noise five-rail power supply design for very high-speed Data Acquisition (DAQ) systems capable of > 12.8 GSPS. The power supply DC/DC converters are frequency-synchronized and phase-shifted in order to minimize input current ripple and (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (MOL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点