TPSM84824EVM-013

TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A 電源モジュールの評価ボード

TPSM84824EVM-013

購入

概要

TPSM84824 評価ボードは、最大 8.0A の電流を供給する TPSM84824 パワー・モジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 17V です。出力電圧の範囲は、0.6V ~ 10V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84824 の動作を容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 17V
  • 最大 8.0A の出力電流
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 10V
  • 改善された過渡応答
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー・モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A 電源モジュールの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 23日
証明書 TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPSM84824 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、8A電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ