データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM84424
- インダクタ内蔵の電源ソリューション
- 7.5mm×7.5mm×5.3mmのQFMパッケージ
- すべてのピンにパッケージの周囲からアクセス可能
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 広い出力電圧範囲: 0.6V~10V
- 最高96%の効率
- 調整可能な固定スイッチング周波数
(200kHz~1.6MHz) - 外部クロックに同期可能
- 超高速の負荷ステップ応答 (TurboTrans™)
- パワー・グッド出力
- EN55011 Class B放射EMI制限に合致
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+105℃
- 動作時IC接合部温度範囲: -40℃~+150℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84424を使用するカスタム設計を作成
TPSM84424パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに小型のQFMパッケージに実装した、使いやすい集積電源です。この電源ソリューションは、わずか6個の外付け部品で動作し、個々の設計要件に応じて主要なパラメータの変更も可能です。また TurboTrans™機能を使用して、超高速の過渡応答を実現できます。TurboTransにより、過渡応答を最適化して出力電圧偏差を低減し、必要な出力容量を削減することができます。
7.5mm×7.5mm×5.3mm、24ピンのQFMパッケージはプリント基板に簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84424はパワー・グッド、プログラム可能なUVLO、トラッキング、プリバイアス・スタートアップなど多くの機能に加えて、過電流および過熱に対する保護機能があり、広範なデバイスおよびシステムへ柔軟に電力を供給できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM84424 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、4A電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 23日 | |||
技術記事 | TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a | PDF | HTML | 2018年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84424EVM-013 — TPSM84424、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール
The TPSM84424 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84424 power module for current up to 4.0 A. The input voltage range is 4.5V to 17V. The output voltage range is 0.6V to 10V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84424 operation.
シミュレーション・モデル
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SLVMCF8.ZIP (134 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SLVMCF7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates an efficient, low-noise five-rail power supply design for very high-speed Data Acquisition (DAQ) systems capable of > 12.8 GSPS. The power supply DC/DC converters are frequency-synchronized and phase-shifted in order to minimize input current ripple and (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFM (MOL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点