TPSM84424EVM-013

TPSM84424、4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

TPSM84424EVM-013

購入

概要

The TPSM84424 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84424 power module for current up to 4.0 A. The input voltage range is 4.5V to 17V. The output voltage range is 0.6V to 10V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84424 operation.

特長
  • 4.5V to 17V Input Voltage Range
  • Up to 4.0A of Output Current
  • 0.6V to 10V Output Voltage Range
  • Improved Transient Response
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A のパワー・モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、4A 電源モジュールの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 23日
証明書 TPSM84424EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPSM84424 4.5V~17V入力、0.6V~10V出力、4A電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ