CD74HC4017
- Fully Static Operation
- Buffered Inputs
- Common Reset
- Positive Edge Clocking
- Typical fMAX = 50MHz at VCC =5V,CL = 15pF, TA =25°C
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The ’HC4017 is a high speed silicon gate CMOS 5-stage Johnson counter with 10 decoded outputs. Each of the decoded outputs is normally low and sequentially goes high on the low to high transition clock period of the 10 clock period cycle. The CARRY (TC) output transitions low to high after OUTPUT 10 goes low, and can be used in conjunction with the CLOCK ENABLE (CE\) to cascade several stages. The CLOCK ENABLE input disables counting when in the high state. A RESET (MR) input is also provided which when taken high sets all the decoded outputs, except "0", low.
The device can drive up to 10 low power Schottky equivalent loads.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00744 — 車載インフォテインメント・システム向け 50W システム・レベル電源のリファレンス・デザイン
The design has protections, such as load dump through TVS (ISO pulse testing), as well as reverse voltage (innovative smart diode with very low Iq) protection. Furthermore, all the controllers (boost and (...)
PMP10749 — 車載インフォテインメント・システム向け 100W システムレベル電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点