PMP10749
車載インフォテインメント・システム向け 100W システムレベル電源のリファレンス・デザイン
PMP10749
概要
PMP10749 is a 100-W system-level SMPS design for a higher-power automotive infotainment system. The design has protections, such as load dump through TVS (ISO pulse testing), as well as reverse voltage (innovative smart diode with very low Iq) protection. Furthermore, all the controllers (boost and dual bucks) are in SYNC for EMI-optimized design.
The design is divided into four major blocks:
- Protection: Reverse battery protection through efficient smart diode and automotive transient protections through TVS.
- EMI filter: 14-A common modes choke at front end with a differential filter for conducted EMI suppression.
- Preboost: Highly efficient synchronous preboost design for 100-W application. The output is maintained at 10 V and when Vin > Vout , the output follows the input and true bypass operation is achieved.
- Dual buck controller: 2.2-MHz switching for AM band avoidance, as well as small size solution. Supports two outputs: 5 V at 10 A, as well as 3.3 V at 10 A. The syncout of controller is used to sync boost at F/10 frequency.
特長
- 2.2-MHz switching for SYNC buck controller – avoid AM band + smaller size
- Wide Vin support for automotive application
- Cycle-by-cycle current limit and optional hiccup-mode overload protection
- Low-cost and high-efficiency solution for 100-W application
- Smart diode for highly efficient reverse battery protection
出力電圧オプション | PMP10749.1 | PMP10749.2 | PMP10749.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | 10 | 3.3 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 10 | 10 | 10 |
Output Power (W) | 100 | 33 | 33 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKU6.PDF (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1