TPS7A84EVM-753

TPS7A84 大電流(3A)、高精度、低ノイズ LDO レギュレータの評価モジュール

TPS7A84EVM-753

購入

概要

The TPS7A84EVM-753 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A84, High-Current 3-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 3A.

特長
  • Low Dropout: 180 mV (max) at 3 A
  • 1% (max) Accuracy Over Line, Load, and Temperature
  • ANY-OUT Output Voltage Range: 0.8 V to 3.95 V
  • Adjustable Output Voltage Range: 0.8 V to 5.0 V
  • High Power-Supply Ripple Rejection: 40 dB at 500 kHz
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 3A、大電流、1% 高精度、4.4μVRMS LDO レギュレータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 2016年 2月 29日
データシート TPS7A84 大電流 (3A)、高精度 (1%)、低ノイズ (4.4µVRMS)、LDO 電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 15日
データシート TPS7A84A 3A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) LDO レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 12日
証明書 TPS7A84EVM-753 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ