ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A83A

アクティブ

パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33.4, 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33.4, 43.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低いドロップアウト:200mV (最大値)、2A 時
  • ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.75% (最大値)
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • TPS7A8300A の出力電圧範囲:
    • 可変動作:0.8V~5.2V
    • ANY-OUT™ 動作:0.8V~3.95V
  • TPS7A8301A の出力電圧範囲:
    • 可変動作:0.5V~5.2V
    • ANY-OUT™ 動作:0.5V~2.075V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • 低いドロップアウト:200mV (最大値)、2A 時
  • ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.75% (最大値)
  • 出力電圧ノイズ:
    • 0.8V 出力で 4.4µVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.4V~6.5V
    • BIAS あり:1.1V~6.5V
  • TPS7A8300A の出力電圧範囲:
    • 可変動作:0.8V~5.2V
    • ANY-OUT™ 動作:0.8V~3.95V
  • TPS7A8301A の出力電圧範囲:
    • 可変動作:0.5V~5.2V
    • ANY-OUT™ 動作:0.5V~2.075V
  • 電源リップル除去:
    • 500kHz 時 40dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力

TPS7A83A は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、2A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 200 mV です。TPS7A8300A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.2V に調整できます。TPS7A8301A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.2V に調整できます。

TPS7A83A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に最適です。TPS7A83A の高い性能により、電源で発生する位相ノイズやクロック・ジッタが制限されるため、このデバイスは、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源に適しています。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (たとえば、ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合には、TPS7A83A の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が確保されます。

多用途な TPS7A83A は、要求の厳しいさまざまなアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

TPS7A83A は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、2A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 200 mV です。TPS7A8300A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.2V に調整できます。TPS7A8301A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.2V に調整できます。

TPS7A83A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に最適です。TPS7A83A の高い性能により、電源で発生する位相ノイズやクロック・ジッタが制限されるため、このデバイスは、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源に適しています。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。

デジタル負荷 (たとえば、ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など) で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合には、TPS7A83A の非常に優れた精度 (負荷および温度範囲にわたって0.75%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が確保されます。

多用途な TPS7A83A は、要求の厳しいさまざまなアプリケーションの部品として最適な選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A8300 アクティブ パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A, low noise (4.7 µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A89 アクティブ 2A、低ノイズ、高精度、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Dual-channel low-noise, 2-A LDO in 4-mm x 4-mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A83A 2A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) LDO レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 15日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A8300 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM356B.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8300 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM380.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A8300 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM381.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A8300 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM525.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01232 — 大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス デザイン

この並列低ドロップ アウト (LDO) リファレンス デザインは、並列構成の TPS7A85 低ノイズ LDO リニア レギュレータを示しており、LDO あたり 3.5 A、または基板あたり 7 A を供給できます。その他のデザイン柔軟性として、このデザインをスタックしてアプリケーションの現在の要件を満たす機能が含まれます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian