TPS7A83A は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、2A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 200 mV です。TPS7A8300A の出力電圧は、0.8V~3.95V の範囲を 50mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.8V~5.2V に調整できます。TPS7A8301A の出力電圧は、0.5V~2.075V の範囲を 25mV 刻みでピンによりプログラムでき、外付けの分圧抵抗を使用すると 0.5V~5.2V に調整できます。
TPS7A83A は、低ノイズ、高 PSRR、大出力電流という特性により、高速通信、ビデオ、医療機器、検査、計測などのアプリケーションで使用されるノイズに敏感な部品への電源供給に最適です。TPS7A83A の高い性能により、電源で発生する位相ノイズやクロック・ジッタが制限されるため、このデバイスは、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、RF コンポーネントの電源に適しています。特に、RFアンプにはこのデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A83A | VQFN (20) | 3.50mm × 3.50mm |
5.00mm × 5.00mm |
Changes from Revision A (November 2017) to Revision B (October 2021)