ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A57

アクティブ

5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V~6.0V
    • BIAS あり:0.7V~6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:75mV/5A
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで±2mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • バイアス・レール:
    • 内部チャージ・ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ・ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V~6.0V
    • BIAS あり:0.7V~6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:75mV/5A
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで±2mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • バイアス・レール:
    • 内部チャージ・ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ・ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W

TPS7A57 は低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、5A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 75mV です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー・センサ、SerDes、アナログ・チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

TPS7A57 は低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、5A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 75mV です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー・センサ、SerDes、アナログ・チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A57 5A、低VIN (0.7V)、低ノイズ (2.1μ VRMS)、高精度 (1%)、超低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 7月 14日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
証明書 TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア・レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア・レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 5A を供給する能力があります。

安定性を確保するために、22μF (最小値) から最大 3mF の範囲にある出力コンデンサを 1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア・レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス・デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

シミュレーション・モデル

TPS7A57 PSpice Transient Model

SBVM989.ZIP (31 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A33 イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47-Q1 車載、イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A4701-EP エンハンスド製品、36V、1A、4µVRMS、RF LDO 電圧レギュレータ TPS7A52 2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A52-Q1 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53-Q1 車載、3A、低 VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53A-Q1 車載対応、3A、低入力電圧 (VIN)、低ノイズ (5.6μVRMS)、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A54 4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A54-Q1 車載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A83A パワー・グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84A パワー・グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7B7702-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A8300 パワー・グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A84 パワー・グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ TPS7A4501-SP 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5A、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7H1111-SEP 耐放射線特性、1.5A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF LDO レギュレータ TPS7A90 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A91 高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A92 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板
リファレンス・デザイン

TIDA-050061 — スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス・デザイン

TIDA-050061 パラレル LDO (低ドロップアウト) リファレンス・デザインは、13A を供給できる複数のバラスト抵抗を採用した並列構成で、低ノイズ LDO リニア・レギュレータである TPS7A57 を提示します。高速負荷過渡テストを容易に実施できるように、高性能の負荷過渡回路を搭載しています。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ