TPS7A57EVM-056

TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-056

購入

概要

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア・レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア・レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 5A を供給する能力があります。

安定性を確保するために、22μF (最小値) から最大 3mF の範囲にある出力コンデンサを 1 個使用します。LDO レギュレータの測定能力を改善するために、高性能の負荷過渡回路を追加することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.7 V~6 V
  • 選択可能な複数の出力電圧:0.5V ~ 5V
  • VBIAS 範囲:3V ~ 11V
  • アクティブ出力放電
  • 電流リファレンスとユニティ・ゲイン低ドロップアウト (LDO)
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A57 5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 evaluation module for 5-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy LDO voltage regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7A57EVM-056 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 4月 7日
証明書 TPS7A57EVM-056 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ