TIDA-050061

スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス・デザイン

TIDA-050061

設計ファイル

概要

TIDA-050061 パラレル LDO (低ドロップアウト) リファレンス・デザインは、13A を供給できる複数のバラスト抵抗を採用した並列構成で、低ノイズ LDO リニア・レギュレータである TPS7A57 を提示します。高速負荷過渡テストを容易に実施できるように、高性能の負荷過渡回路を搭載しています。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

特長
  • 負荷電流:15A (最大) 
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 6V
  • 選択可能な複数の出力電圧:0.5V ~ 5V
  • VBIAS 範囲:3V ~ 11V
  • 電流リファレンスとユニティ・ゲイン低ドロップアウト (LDO)
  • TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、このリファレンス・デザインをサポート
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU871.PDF (1765 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMB92.PDF (497 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB93.PDF (162 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB94.PDF (326 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB96.ZIP (4750 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC8.ZIP (5943 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB95.PDF (2175 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A575A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 evaluation module for 5-A low-noise high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア・レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス・デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス・デ ザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ