TIDA-01232
大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス・デザイン
TIDA-01232
概要
This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current requirements of an application.
特長
- Output current: up to 7 A per board (two TPS7A85 LDOs per board)
- Low-dropout (LDO) voltage: 200 mV (typ)
- Low-noise output: 3.33 μVRMS (10 Hz to 100 kHz for one LDO) when paralleling eight LDOs
- High output accuracy: 1% (over line, load, and temperature)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSI4.PDF (61 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3