TPS7A53EVM-031

TPS7A53 3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A53EVM-031

購入

概要

TPS7A53 評価基板 (EVM) は、TPS7A53 デバイスの動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。このデバイスは、高精度、3A、低入力電圧範囲 (VIN)、低出力電圧 (VOUT)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 3 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。

特長
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.8V~5.2V
  • 低いドロップアウト:BIAS 印加、3A 出力時に 125mV (最大)
  • 出力電圧ノイズ:4.4μVRMS
  • 可変ソフトスタート突入電流制御
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A53 3A、低い VIN (入力電圧) (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A53B 0.5V の低い VREF 搭載、3A、1.1V、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 evaluation module for 3-A, low-VIN, low-noise, high-accuracy ultra-LDO voltage regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A53EVM-031 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A53EVM-031 Evaluation Module User's Guide 2019年 12月 9日
証明書 TPS7A53EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ