TIDA-060043

56G リタイマ MCB QSFP-DD のリファレンス デザイン

TIDA-060043

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、56G PAM-4 リタイマである DS560DF410 を使用して、アクティブ電気ケーブル (アンプのような能動素子を内蔵したケーブル) アプリケーションで高速信号のイコライジングを実行する方法を示します。このデザインはモジュール コンプライアンス ボード (MCB) であり、信号を QSFP-DD コネクタからリタイマを介して入力と出力の両方の方向で SMA と MXP のコネクタにルーティングします。

特長
  • 各方向に 8 つの独立したチャネル
  • QSFP-DD ケーブルの互換性、入力と出力の両方に対応
  • ホスト側の Huber-Suhner と SMA の互換性、入力と出力の両方に対応
  • EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) または USB-to-I2C 通信により構成可能
  • 関連するすべてのデバッグ用および構成ピンの制御および割り込み用のヘッダー
  • 3.3V → {1.8V、1.2V} ドメイン用のオンボードの電力レギュレーション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU905.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC00.PDF (743 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBZ9.PDF (182 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC02.ZIP (4729 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI2.ZIP (736 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC01.PDF (4353 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBZ8.PDF (913 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A522A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS560DF410クロスポイント搭載、56Gbps、マルチレートの 4 チャネル リタイマ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB01088 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および +/-15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS628671.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 56G リタイマ QSFP-DD MCB のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ