ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62867

アクティブ

1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² 2.5 x 1.5
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~VIN
  • 固定 (外付け抵抗で選択可能) および可変出力電圧バージョン
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 強制 PWM またはパワーセーブ・モード
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • ヒカップ短絡保護機能
  • パワー・グッド・インジケータとウィンドウ・コンパレータ
  • サーマル・シャットダウン
  • 最小 30mm2 のソリューション・サイズ が可能
  • 1.5Mm×2.5mm の QFN、0.5mm ピッチで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62865 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62867 を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 11mΩ および 10.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~VIN
  • 固定 (外付け抵抗で選択可能) および可変出力電圧バージョン
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 強制 PWM またはパワーセーブ・モード
  • 出力電圧放電
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • ヒカップ短絡保護機能
  • パワー・グッド・インジケータとウィンドウ・コンパレータ
  • サーマル・シャットダウン
  • 最小 30mm2 のソリューション・サイズ が可能
  • 1.5Mm×2.5mm の QFN、0.5mm ピッチで供給
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62865 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH Power Designer により、TPS62867 を使用するカスタム設計を作成

TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度のソリューションを実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

TPS62865 および TPS62867 は、高効率で柔軟性が高く高電力密度のソリューションを実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。100% モードで動作可能です。フォルト保護としては、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62869 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ DC/DC alternative in QFN with I²C interface.
TPSM82866A アクティブ インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール DC/DC module alternative in overmolded QFN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62865/TPS62867 2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧コンバータ、1.5 x 2.5mm QFN パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 3月 23日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 4月 14日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
証明書 TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62867EVM-121 は、TPS62867 の評価に役立つ評価基板 (EVM) です。この製品は、6A
降圧コンバータであり、DCS-Control™ を搭載し、超小型の 1.5mm x 2.5mm QFN パッケージに封止済みです。この評価基板が供給するのは 0.9V の
出力電圧であり、その精度は 1% です。2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲を受け入れます。TPS62867 は高
効率の小型ソリューションであり、以下のようなスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適しています。
カメラ・モジュール、SSD (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS65219EVM-SKT — TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボード

TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボードは、MSP430F5529 マイコン (MCU) を採用しており、開発ユーザーは TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC) に対応する NVM をプログラム (書き込む) することができます。このボードは、電源端子、すべてのレギュレータの入出力に対応する複数のジャンパ、さらに一般的な測定向けの複数のテスト ポイントも実装しています。このプログラミング ボードは、プログラミング ユニット向けの IC ソケットを搭載しており、IC をプロトタイプ ボードに半田付けする前に、その IC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62867 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLUM776A.ZIP (176 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-060043 — 56G リタイマ MCB QSFP-DD のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、56G PAM-4 リタイマである DS560DF410 を使用して、アクティブ電気ケーブル (アンプのような能動素子を内蔵したケーブル) アプリケーションで高速信号のイコライジングを実行する方法を示します。このデザインはモジュール コンプライアンス ボード (MCB) であり、入力と出力両方の方向で、QSFP-DD コネクタから受け取った信号をリタイマ経由で SMA と MXP の各コネクタに取り回すか、その反対の取り回しを行います。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ