TPS62867EVM-121
精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62867EVM-121
概要
TPS62867EVM-121 は、TPS62867 の評価に役立つ評価基板 (EVM) です。この製品は、6A
降圧コンバータであり、DCS-Control™ を搭載し、超小型の 1.5mm x 2.5mm QFN パッケージに封止済みです。この評価基板が供給するのは 0.9V の
出力電圧であり、その精度は 1% です。2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲を受け入れます。TPS62867 は高
効率の小型ソリューションであり、以下のようなスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適しています。
カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、光学モジュール。
特長
- 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
- 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
- 出力電流:6A
- ピン互換性のある 4A のデバイスは TPS62865
- QFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 入力、6A 出力、降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62867EVM-121 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 4月 14日 | ||
証明書 | TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 9日 |