ADS9224REVM-PDK

ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9224REVM-PDK

購入

概要

ADS9224R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、16 ビット、3MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS9224R の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9224REVM-PDK は、ADS9224REVM 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

特長
  • ADS9224R ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • PHI コントローラは、ADS9224R ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力の両方を実施
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル ツールが付属
    • データ キャプチャ
    • ヒストグラム分析
    • スペクトル分析
    • 線形性分析
    • リファレンス セトリング分析

  • ADS9224R の評価基板
  • PHI コントローラ ボード
  • USB ケーブル

Precision ADCs
ADS9224R リファレンス電圧と強化 SPI 機能搭載、16 ビット、3MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC ADS9234R リファレンス電圧、強化 SPI 機能搭載、14 ビット、3.5MSPS、デュアル、同時サンプリング SAR ADC

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. EVM (評価基板) を注文します
  2. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS9224REVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、とインストールします
  4. EVM (評価基板) を PC に接続します
  5. EVM (評価基板) の GUI ソフトウェアを実行します
  6. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  7. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS9224REVM-PDK-GUI ADS9224REVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 16 2 2024
lock Setup_ADS92x4_EVM.exe  — 337791 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9224REVM-PDK ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9224REVM-PDK User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025年 3月 28日
データシート ADS92x4R デュアル、低レイテンシ、同時サンプリング SAR ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 12日
証明書 ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ