TIDA-00639
ソーラー・スマート・コンバイナ・ボックス向け 600V 単方向電流/電圧/電力モニタリングのリファレンス・デザイン
TIDA-00639
概要
The TIDA-00639 reference design is a non-isolated high-side current and voltage sensing design for a smart combiner box in a grounded or ungrounded system. The non-isolated current sensing topology enables accurate power monitoring for high voltage systems. This design is optimized for any voltage between 95 V and 600 V, and with minor component changes this sensing topology can be optimized for any voltage from 40 to 1000V.
特長
- Non-isolated high-side current and voltage monitoring of 1-4 photovoltaic (PV) strings
- Capable of monitoring voltage within ±1 % full scale accuracy
- Capable of uncalibrated current monitoring within ±1.25 % full scale accuracy and capable of calibrated current monitoring within ±0.75 % full scale accuracy
- Integrates with RS-485 communication board
- Option to connect four TIDA-00639 boards to one microcontroller
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO22.PDF (62 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 600-V Unidirectional Curr/Volt/Power Monitoring for Solar Smart Combiner Box | 2016年 10月 11日 |