AFE532A3WEVM
AFE532A3W 8 ビットと 10 ビット、300mA 電流源 DAC の評価基板
AFE532A3WEVM
概要
<p>AFE532A3W 評価基板 (EVM) は、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である AFE532A3W の機能と性能をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。AFE532A3W は、1 個の 10 ビット 300mA 電流出力 DAC (IDAC)、1 個の 10 ビット電圧出力 DAC (VDAC)、外部信号監視用の 1 個の 10 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。</p>
<p>AFE532A3EVM には、AFE532A3W VDAC の出力を負のバイアスとして評価するためのオプション回路があります。AFE532A3W は、不揮発性メモリと 1 個の高精度内部リファレンスを搭載しています。AFE532A3WEVM には、AFE532A3W 固有の性能とアプリケーションの評価に使用できる EVM GUI が付属しています。この評価基板 (EVM) は 1 個のオンボード コントローラを搭載しており、この評価基板をコンピュータに直接接続して GUI と組み合わせて使用することができます。</p>
特長
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- 内部基準電圧
- I2C またはシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- 電圧出力と電流出力
- ADC 入力
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
AFE532A3WEVM — AFE532A3W evaluation module for 8-bit and 10-bit 300-mA current-source DAC
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SMART-DAC-EVM-GUI.
Supports the following devices:
DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.
最新情報
- Modifying AFE539W4 register map (preview)
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE532A3W Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 2日 | |||
証明書 | AFE532A3WEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 31日 |