SMARTDAC-DIY-EVM

スマート DAC デバイスの DIY (Do-It-Yourself) 評価基板

SMARTDAC-DIY-EVM

購入

概要

このスマート DAC DIY EVM は、プロトタイプ製作と、多様なスマート DAC EVM (DAC63204EVM など) の性能評価に適した設計を採用した補助的なボードです。このスマート DAC DIY EVM は、システムやプロトタイプを迅速に組み立てるために必要な多様なツールをオンボードに直接搭載しています。さらに、このスマート DAC EVM は、さまざまなラボ ツールや測定システムに接続できるように、必須のインターフェイスを搭載しています。

特長
  • プロトタイプ実装を容易にするプロトスペース (プロトタイプ製作向けの空きスペース)
  • 多様な標準的ラボ機器に対応する複数のアクセス ポイント
  • 多様なスマート DAC EVM との互換性
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC539G2-Q1 車載、1 線式のエラー訂正可能な通信向け、10 ビット参照テーブルをベースとする、GPI から PWM へのコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SMARTDAC-DIY-EVM — A Do-It-Yourself evaluation module for Smart DAC devices

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.5
リリース日: 10 12 2024
lock SMART-DAC-EVM-GUI-Installer.zip  — 331130 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
AFE432A3W 10 ビット SAR ADC と VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、8 ビット、300mA 電流源 DAC AFE43902-Q1 車載、ADC 内蔵、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御機能搭載、2 チャネル、8 ビット スマート DAC AFE439A2 PWM (パルス幅変調) 出力と ADC と PI ループと EEPROM 搭載、H ブリッジ ベースの TEC 制御向け、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC AFE532A3W 10 ビット SAR ADC と 10 ビット VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC AFE53902-Q1 車載、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御向け、ADC と PWM (パルス幅変調) 出力搭載、10 ビット、2 チャネル、スマート DAC AFE539A4 電圧出力、ADC と EEPROM と PI ループ搭載、DC/DC ベースの TEC 制御向け、10 ビット、4 チャネル、スマート DAC AFE539F1-Q1 車載、PWM アクティブ放電制御機能搭載、シングルチャネル、10 ビット スマート AFE (アナログ フロント エンド) AFE639D2 ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE) DAC43204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC43901-Q1 車載対応、方向指示器 (ウィンカー) のアニメーション (パターン表示) 機能と段階的点灯や段階的消灯の制御機能搭載、1 チャネル、8 ビットのスマート DAC DAC43902-Q1 車載、方向指示器とフェードイン / フェードアウト光制御向け、PWM (パルス幅変調) 機能搭載、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC DAC53001 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53002 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53004 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、VOUT (電圧出力 DAC53202 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53204-Q1 車載、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC53204W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W WCSP パッケージ封止、IF-THEN-ELSE 制御機能搭載、4 チャネル、10 ビットのスマート AFE (アナログ フロント エンド) DAC539G2-Q1 車載、1 線式のエラー訂正可能な通信向け、10 ビット参照テーブルをベースとする、GPI から PWM へのコンバータ DAC63001 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC63002 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC63004 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC DAC63004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、I²C と SPI と PWM 搭載、超低消費電力、4 チャネル、12 ビット スマートDAC DAC63204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC63204EVM DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板 AFE532A3WEVM AFE532A3W 8 ビットと 10 ビット、300mA 電流源 DAC の評価基板 AFE539A4EVM AFE539A4 の評価基板 DAC63004WCSP-EVM DAC63004W WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 封止、4 チャネル、12 ビット・スマート DAC の評価基板 SMARTDAC-DIY-EVM スマート DAC デバイスの DIY (Do-It-Yourself) 評価基板

リリース情報

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W.

最新情報

  • Modifying AFE539W4 register map (preview)
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SmartDAC-DIY-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) SmartDAC-DIY Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 26日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AFE539A4EVM AFE539A4 の評価基板 DAC63204EVM DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ