BOOSTXL-DAC-PORT

D/A コンバータ(DAC) BoosterPack™ プラグイン・モジュール

BOOSTXL-DAC-PORT

購入

概要

BOOSTXL-DAC-PORT is an easy-to-use BoosterPack™ plug-in module platform for evaluating the functionality and performance of catalog digital-to-analog converters (DACs).

This generic platform accommodates a DAC evaluation module (EVM) using a board-to-board connector. It works with the GUI Composer-based software framework for the mounted DAC EVM.

BOOSTXL-DAC-PORT interfaces with the MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit, which is required for proper operation (order separately or in a bundle with the BOOSTXL-DAC-PORT).

特長
  • Power supply
    • Onboard (5 V, 3.3 V)
    • External (VCC, VSS, VDD, VIO)
  • Analog interfaces: 16 analog channels, REF, REFGND
  • Interfaces: SPI, I2C, GPIO
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DAC-PORT — D/A コンバータ(DAC) BoosterPack™ プラグイン・モジュール

開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC53608EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DAC53608EVM GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-DAC-PORT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC53608 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DAC63004WCSP-EVM DAC63004W WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 封止、4 チャネル、12 ビット・スマート DAC の評価基板
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ