ADS8588SEVM-PDK

ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8588SEVM-PDK

購入

概要

ADS8588S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS8588S の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS8588SEVM-PDK は、ADS8588S 評価基板 (EVM)、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

特長
  • ADS8588 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • 付属の PHI (高精度ホスト インターフェイス) EVM コントローラは、評価基板 (EVM) との便利なインターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワー デリバリ (電力供給) とデジタル入出力を実現 
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートは、マルチチャネル データ キャプチャ、出力コードのヒストグラム生成、線形性分析向けの各グラフィカル ツールに加え、後処理の目的でデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を搭載

  • ADS8588SEVM ボード
  • PHI EVM コントローラ
  • USB ケーブル

Precision ADCs
ADS8578S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング高速 14 ビット ADC ADS8584S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 4 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8586S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8588H 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 16 ビット 500kSPS 8 チャネル同時サンプリング ADC ADS8588S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8598H 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC ADS8598S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 200kSPS ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. EVM (評価基板) を注文します
  2. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS8686SEVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
  4. EVM (評価基板) を PC に接続します
  5. EVM (評価基板) の GUI ソフトウェアを実行します
  6. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  7. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット高速 8 チャネル同時サンプリング SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLYC145 — ADS8588SEVM-PDK Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLYC145 ADS8588SEVM-PDK Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 09 6 2019
lock ADS8588SEVM-PDK Software (zip)  — 355660 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS8578S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング高速 14 ビット ADC ADS8584S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 4 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8586S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 6 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC ADS8588S 単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリングの高速 16 ビット ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8588SEVM-PDK ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc145 or www.ti.com/lit/xx/slyc145a/slyc145a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLYC145. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8588SEVM-PDK User's Guide (Rev. B) 2017年 9月 29日
* その他の技術資料 ADS8588SEVM-PDK Quick Start Guide 2016年 11月 2日
証明書 ADS8588SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ