BOOST-DAC8568
DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
BOOST-DAC8568
概要
The BOOST-DAC8568 (Booster Pack) is an easy to use platform that connects with the MSP430F5529 LaunchPad. The DAC8568 device is a low-power, voltage-output, eight-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This devices includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (disabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA.
特長
- DAC8568 (16-Bit): 4 LSB INL
- 2.5V Internal Ref
- 20mA Output Sink/Source Capability
- On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
- Low-Power Serial Interface with Schmitt- Triggered Inputs: Up to 50MHz
- BOOST-DAC8568
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST-DAC8568 — DAC8568 低コスト、低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
ファームウェア
SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware
SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 20 6 2016
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac151 or www.ti.com/lit/xx/sbac151/sbac151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC151. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2