ADS125H02EVM

ADS125H02 の評価モジュール

ADS125H02EVM

購入

概要

The ADS125H02 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS125H02 analog-to-digital converter (ADC). ADS125H02 is a wide-input-range, 24-bit, 19.2-kSPS, delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. Differential input voltage ranges from ±20 mV to ±15.5 V. This sensor-ready ADC provides a high-accuracy, one-chip measurement solution for the most demanding measurements, including weigh scales, strain-gauge sensors, thermocouples, and resistance temperature detectors (RTDs).

The ADS125H02EVM and delta-sigma ADC EvaluaTIon software (DELTASIGMAEVAL-GUI) are provided to reduce prototype development time and get your products to market faster.

特長
  • Includes all required support circuitry for ADS125H02
  • Delta-sigma ADC EvaluaTIon software (DELTASIGMAEVAL-GUI) enables quick configuration and analysis
  • Configurable inputs, references, and supplies
  • Easily-accessible signals via test points and headers

  • ADS125H02EVM
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

Precision ADCs
ADS125H01 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC ADS125H02 ±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル・デルタ・シグマ ADC

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TS3USB221E ハイスピード USB 2.0(480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチ、単一イネーブル付
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS125H02EVM — ADS125H02 の評価モジュール

販売特約店から購入
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS125H02EVM-DVCPKG — ADS125H02EVM デバイス・パッケージ

サポート・ソフトウェア

DELTASIGMAEVAL-GUI — デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS125H02 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 4月 10日
* ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016年 5月 17日
データシート ADS125H02 PGA および電圧リファレンス搭載、 ±20V 入力、2 チャネル、40kSPS、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 2日
証明書 ADS125H02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 11日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ