TS3USB221E
- 2.3V~3.6V の VCC で動作
- スイッチ I/O は最大 5.5V の信号に対応
- 1.8V 互換の制御ピン入力
- OE がディセーブルのとき低消費電力モード (1µA)
- rON = 6Ω (最大値)
- ΔrON = 0.2Ω (標準値)
- CIO(ON) = 7pf (最大値)
- 低消費電力 (最大 30µA)
- ESD 性能を試験済み:
- 人体モデルで 7000V (JEDEC JS-001 準拠)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (JEDEC JS-002 準拠)
- I/O ポートから GND への ESD 性能:
- 12kV 人体モデル (JEDEC JS-001)
- ±7kV 接触放電 (IEC 61000-4-2)
- 高帯域幅:1GHz (標準値)
TS3USB221E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1GHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を、対応する 2 つの出力のどちらかに多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB221E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。
TS3USB221E はすべてのピンに ESD 保護セルが組み込まれており、SON パッケージ (3mm × 3mm) と超小型の µQFN パッケージ (2mm × 1.5mm) で供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS112C04EVM — ADS112C04 の評価モジュール
The ADS112C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS112C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS112C04 is a 16-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS112C04 also includes an (...)
ADS112U04EVM — ADS112U04 の評価モジュール
The ADS112U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS112U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS112U04 is a 16-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power Delta-Sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS112U04 also includes (...)
ADS114S08EVM — ADS114S08 の評価モジュール
The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)
ADS122C04EVM — ADS122C04 の評価モジュール
The ADS122C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS122C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122C04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122C04 also includes an (...)
ADS125H02EVM — ADS125H02 の評価モジュール
The ADS125H02 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS125H02 analog-to-digital converter (ADC). ADS125H02 is a wide-input-range, 24-bit, 19.2-kSPS, delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. Differential input (...)
ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール
The ADS1261 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1261 analog-to-digital converter (ADC). ADS1261 is a low-drift, 24-bit, 40-kSPS, 10-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. This sensor-ready ADC provides (...)
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 評価モジュール
The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-TM4C129USBHS — ARM® Cortex®-M4F ベースの高速 TM4C129x マイコン向け USB High Speed のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。