TIDM-TM4C129USBHS
ARM® Cortex®-M4F ベースの高速 TM4C129x マイコン向け USB High Speed のリファレンス デザイン
TIDM-TM4C129USBHS
概要
このデザインでは、外部の高速 USB PHY とのインターフェースに USB 2.0 コントローラを統合した TI の高性能 ARM® Cortex®-M4F ベースの TM4C129x マイクロコントローラ (MCU) を使用します。このデザインには、USB 高速とイーサネット間のデータ交換を可能にするソフトウェアが含まれています。このデザインには、CAN および UART シリアル インターフェイス用のトランシーバも搭載されており、ホストを従来の RS232 機器に接続したり、CAN バスに接続したりすることができます。また、UART、I2C、SSI などのデジタル通信インターフェイスも備えており、外部デバイスをブリッジしたり、低速インターフェースから高速 USB リンクにデータを集約したりすることができます。
特長
- USB 2.0 高速 PHY とソフトウェア制御スイッチが統合され、USB ポートをハイ スピードまたはフルスピードとして一覧表示されます。
- カスタム USB ソフトウェアの開発を容易にする TivaWare™ ソフトウェア USB ライブラリ
- USB からイーサネットへの実装方法を示すファームウェアの例とホスト アプリケーション。サンプル コードは、USB 経由の UART、CAN、SPI、I2C をサポートするように拡張できます。
- PCB は外部 RS232、CAN、イーサネット ネットワークへの接続をサポートしています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPL4.PDF (138 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRPL7.ZIP (1792 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
汎用マイコン
TM4C129LNCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129XKCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1299KCZAD — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221E — シングル イネーブル付き、高速 USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ
汎用マイコン
TM4C129EKCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート:
PDF
汎用マイコン
TM4C1299NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd42 or www.ti.com/lit/xx/tidcd42/tidcd42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD42. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | USB High Speed Reference Design for ARM® Cortex®-M4F Based High-Performance TM4C | 2016/11/14 |