PMP30428
85VAC ~ 400VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス・デザイン
PMP30428
概要
This offline flyback reference design uses the UCC28700 controller to generate 2 isolated outputs (12 V at 1.2 A, -3.3 V at 10 mA) from an AC input (85 VAC - 400 VAC). The controller provides accurate voltage and current regulation with primary-side feedback, eliminating the need for opto-coupler feedback circuits. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high.
特長
- 85 VAC - 400 VAC input to 2 isolated outputs
- Valley-switching operation for high overall efficiency
- Primary-side regulation eleminates opto-coupler
- Precise control of output voltage and current
出力電圧オプション | PMP30428.1 | PMP30428.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 400 | 400 |
Vout (Nom) (V) | 12 | -3.3 |
Iout (Max) (A) | 1.1 | .01 |
Output Power (W) | 13.2 | .033 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY23.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1