TPS7A3501
- Regulates Input-to-Output Voltage:
- User-Programmable Input-to-Output Voltage
Regulation Range:
200 mV to 500 mV
- User-Programmable Input-to-Output Voltage
- Power-Supply Rejection Ratio:
- 42 dB at 1 MHz
- ≥ 32 dB (360 kHz to 3.9 MHz)
- Low-Noise Output:
- 3.8 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
- Output Current: Up to 1 A
- Output Voltage Range: 1.21 V to 4.5 V
- Excellent Load Transient Response
- Stable With Ceramic Capacitors as Low as
10 µF - Current Limit and Thermal Shutdown for
Fault Protection - Available in a Low Thermal Resistance Package:
2-mm × 2-mm WSON-6 - Operating Temperature Range:
–40°C to 125°C
The TPS7A3501 is a positive voltage, low-noise
(3.8-µVRMS) power filter capable of sourcing a 1-A load suitable for
quiet supply solutions. Power filters, such as the TPS7A3501, provide voltage regulation across the
input and output terminals with high efficiency (low insertion loss), and power-supply rejection.
The device is ideally suited as a noise filter for 3.3-V, 2.5-V, and 1.8-V supplies at up to 1
A.
The input-to-output voltage regulation is also user-programmable, from 200 mV to 500 mV, with a single external resistor. If no resistor is used, the TPS7A3501 provides 330 mV of input-to-output voltage regulation. The device is stable with 10-µF input and output ceramic capacitors and a 10-nF noise-reduction ceramic capacitor.
The TPS7A3501 is fully specified over a wide temperature of 40°C to 125°C. The device is offered in a low thermal resistance, 2-mm × 2-mm, WSON-6 package. Unlike passive filters, the TPS7A3501 provides thermal and current protection for itself and surrounding circuitry.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A3501 High PSRR, Low-Noise, 1-A Power Filter データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 7月 18日 | ||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
技術記事 | What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound | PDF | HTML | 2017年 5月 12日 | |||
ホワイト・ペーパー | How to measure LDO noise | 2015年 7月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS7A3501EVM-547 Evaluation Module | 2013年 5月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A3501 TINA-TI Transient Reference Design
PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、5W - リファレンス・デザイン
PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、8W - リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。