PMP10711
シンプルな 6 チャネル・シーケンサ リファレンス・デザイン
PMP10711
概要
PMP10711 は、3 チャネルのシーケンサ IC である LM3880 を 2 個搭載した、6 チャネルのパワー・シーケンサです。このデザインは外部 AND ゲートと OR ゲートを使用し、シーケンシャル形式で 6 個のチャネルすべてのパワー・アップとパワー・ダウンを行います。パワー・アップとパワー・ダウンの際に最大 6 つの電源レールをシーケンス制御する必要がある場合に役立ちます。
特長
- 最大 6 チャネルのシーケンシング
- シーケンシャル形式のパワー・アップとパワー・ダウン
- 2 層 PCB
- 小型ソリューション(約 1.27cm x 1.02cm)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIN8.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2