PMP30082
一次側 / 絶縁型二次側負荷搭載 6W 48V ~ 72Vin Fly-Buck のリファレンス・デザイン
PMP30082
概要
The PMP30082 reference design shows two stage power supply. The first stage is a fly-buck topology that converts an input of 48V-72V to a primary output voltage of 12V with a maximum load current of 250mA and to an isolated secondary output voltage of 24V with a load current of 160mA. Two Buck converters are connected to the primary 12V rail. One generates 5V with 400mA load current, the other one generates 3.3V with 100mA load current.
特長
- Built and tested
- Non-isolated and isolated rails with one primary stage
- Primary side regulated isolated output
- Wide input voltage range
- Small form factor
出力電圧オプション | PMP30082.1 | PMP30082.2 | PMP30082.3 | PMP30082.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 48 | 48 | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 72 | 72 | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 24 | 5 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .25 | .16 | .4 | .1 |
Output Power (W) | 3 | 3.84 | 2 | .33 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN36.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1