DATA SHEET
LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A同期整流降圧型コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲: 4V~36V
- 1Aの連続出力電流
- 同期整流器内蔵
- 電流モード制御
- 最小スイッチオン時間: 60ns
- スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
- 外部クロックへの周波数同期
- 設計を容易にする内部補償
- 無負荷時の静止電流75µA
- プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱保護
- 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610を使用するカスタム設計を作成