ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR23610

アクティブ

SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33610 アクティブ SOIC-8 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、3.8V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 1Aの連続出力電流
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 無負荷時の静止電流75µA
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 4V~36V
  • 1Aの連続出力電流
  • 同期整流器内蔵
  • 電流モード制御
  • 最小スイッチオン時間: 60ns
  • スイッチング周波数400kHz、PFMモード搭載
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 無負荷時の静止電流75µA
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱保護
  • 8ピンのHSOIC PowerPAD™パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMR23610を使用するカスタム設計を作成

LMR23610 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

LMR23610 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、1Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。静止電流が75µAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。シャットダウン電流も2µAと極めて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。拡張ファミリとして、2.5A (LMR23625)および3A (LMR23630)の負荷電流オプションを提供しており、いずれもピン互換パッケージを採用しているため、PCBレイアウトの簡素化と最適化が実現します。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンシングが単純化されます。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 SOIC-8 stands the test of time PDF | HTML 2016年 9月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR23610AEVM — LMR23610 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23610AEVM は、降圧コンバータ LMR23610ADDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR23610AEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、1A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR23610A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT7.ZIP (165 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR23610A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT6.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01013 — DAQ とワイヤレスセンサの IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビットアナログフロントエンドのリファレンスデザイン

データ アクイジション システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット デルタ シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE によりサポートする際に必要性が特に高まります。新ソリューションはデータ アクイジション、ワイヤレス メーター、現場用計測システムで多数のチャネルの統合を可能にします。ADC および AFE (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01621 — サーボ ドライブ / ロボット向け電流レギュレーション機能搭載、スマート保持ブレーキ コントローラのリファレンス デザイン

は外部の保持ブレーキを制御する 2 チャネルの出力信号を供給することにより、IEC EN 61800-5-2 に従ってサーボ ドライブに安全なブレーキ制御機能を実装します。保持ブレーキは電源が遮断されるとラッチ状態になり、コイルに電圧が印加されるとラッチ解除されます。コイルに電力を供給するスマート電子ロード スイッチをイネーブル/ディスエーブルに切り替え、この動作を実現します。このリファレンス デザインにはさまざまな故障を検出する診断機能も含まれておりり、安全な動作を確保します。TIDA-01600 また、C2000™ Launchpad™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30082 — 一次側 / 絶縁型二次側負荷搭載 6W 48V ~ 72Vin (入力電圧) フライバックのリファレンス デザイン

PMP30082 リファレンス デザインは、2 段電源を示します。最初の段はフライバック トポロジで、48V ~ 72V の入力を最大負荷電流 250mA の 12V の 1 次側出力電圧に変換し、負荷電流 160mA の 24V の絶縁型 2 次側出力電圧に変換します。2 つの降圧コンバータを、1 次側の 12V レールに接続します。1 つは 400mA 負荷電流で 5V を生成し、もう 1 つは 100mA 負荷電流で 3.3V を生成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian