LMR23610AEVM
LMR23610 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMR23610AEVM
概要
The LMR23610AEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR23610ADDAR Step-Down Converter. The LMR23610AEVM operates from 4V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V/3.3V output at 1A. The board has jumper connectors to select output options, enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 4V to 36V Input Voltage Range
- Jumper Selectable Output Options (5V or 3.3V)
- Up to 1A Output Current
- Switching Frequency 400KHz
- Frequency Synchronization to External Clock
- Hiccup Mode Short Circuit Protection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR23610AEVM — LMR23610 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23610A EVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 7月 6日 | |||
証明書 | LMR23610AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | LMR23610-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、1A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 8月 1日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR23610A-Q1 EVM User's Guide | 2016年 11月 8日 |