TIDA-00690
ワイヤレス・スイッチ電源向けエネルギ・ハーベストのリファレンス・デザイン
TIDA-00690
概要
The TIDA-00690 reference design offers a solution for energy harvesting switch. The switch, built like a linear dynamo, transforms the mechanical energy into electrical energy. This electrical energy is harvested in an optimal manner, thanks to the TIDA-00690 design. The design allows wireless position control of valves or other mechanical actuators, emergency switches and controller for machines start/stop. In addition, being wireless increases system flexibility and uptime, for example when mechanical vibration or chemically aggressive environment could render wires impractical.
For more information on ZF Switches & Sensors:Click here
特長
- Energy harvested: at least 0.16mJ (over 15ms)
- BLE beacon transmission on 3 channels (8 bytes per channel)
- Cableless (no power cable, no data cable)
- Reduced maintenance costs
- Temperature range: -40°C to 85°C
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト