TIDA-00459
高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00459
概要
TIDA-00459 は、センサ・トランスミッタや、絶縁型のデータ送信と絶縁型の電力変換を必要とするアプリケーション向けの、設計/評価のためのターンキー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ローンチパッドのフォーム・ファクタをベースとして、絶縁バリアにまたがるデータ伝送を実現する独自の省電力方式を採用しています。高効率のオンボード絶縁型 DC/DC コンバータにより、低消費電力アプリケーションや、4 ~ 20mA ループ電源システムなどの入力電力に制約があるアプリケーションでの使用が可能です。
TIDA-00459 で使用されているのと同じ絶縁型電源トポロジーを採用した、TIDA-00349 Overview ビデオ(英語)を今すぐご覧ください
特長
- 低消費電力の絶縁型 1 線式双方向データ転送機能で、最大 1Mbps に対応
- 高効率、光カプラ不要の絶縁型 DC/DC コンバータで、3.3V を出力
- 3 ~ 3.6V の入力電圧範囲と、10mA までの負荷電流に対して完全にキャラクタライゼーション済み
- ローンチパッド・フォーム・ファクタで容易に構成可能なボードで、ブースタパック・プラグイン・ボードによる拡張が可能
- 複数の電源オプションに対応し、非絶縁側と絶縁側でマイコンによるプログラミングが可能なことから、フレキシブルな使用が可能
産業用
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- Proximity switch
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 渦流量トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF71.PDF (91 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 — 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1