ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS60402

アクティブ

固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM27761 アクティブ LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ Inverter with integrated LDO for low noise output

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000275
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.06 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) -1.6 Vout (min) (V) -5.25 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000275
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大60nAの出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック・コンデンサのみで動作
  • 入力電圧範囲: 1.6 V~5.5 V
  • 低出力電流での効率を向上させる省電力モード (TPS60400)
  • デバイス静止電流:65µA (標準値)
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ・ショットキー・ダイオードを内蔵
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ
  • 評価モジュール (TPS60400EVM-178) を提供
  • 入力電源電圧を反転
  • 最大60nAの出力電流
  • 3 つの小さい 1µF セラミック・コンデンサのみで動作
  • 入力電圧範囲: 1.6 V~5.5 V
  • 低出力電流での効率を向上させる省電力モード (TPS60400)
  • デバイス静止電流:65µA (標準値)
  • 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ・ショットキー・ダイオードを内蔵
  • 小型の5ピンSOT-23パッケージ
  • 評価モジュール (TPS60400EVM-178) を提供

TPS6040x ファミリのデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧から負の非安定化出力電圧を生成します。このデバイスは通常、事前にレギュレートされた 5V または 3.3V 電源レールから電力供給されます。入力電圧範囲が広いため、2~3 個の NiCd、NiMH、アルカリ・バッテリ・セルだけでなく、1 個のリチウムイオン・セルでも電力を供給できます。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ・ポンプ・インバータを構成できます。5 ピンの SOT-23 パッケージを採用しているため、50mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー・ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS6040x は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 60mA の最大出力電流を供給できます。20kHz、50kHz、250kHz の固定周波数で動作する 3 種類のデバイスを提供しています。TPS60400 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

TPS6040x ファミリのデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧から負の非安定化出力電圧を生成します。このデバイスは通常、事前にレギュレートされた 5V または 3.3V 電源レールから電力供給されます。入力電圧範囲が広いため、2~3 個の NiCd、NiMH、アルカリ・バッテリ・セルだけでなく、1 個のリチウムイオン・セルでも電力を供給できます。

3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ・ポンプ・インバータを構成できます。5 ピンの SOT-23 パッケージを採用しているため、50mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー・ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。

TPS6040x は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 60mA の最大出力電流を供給できます。20kHz、50kHz、250kHz の固定周波数で動作する 3 種類のデバイスを提供しています。TPS60400 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6040x 非安定化 60mA チャージ・ポンプ電圧インバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 11月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS60400EVM-178 — TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS60402 PSpice Transient Model

SLVMEJ4.ZIP (748 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS60402 SIMPLIS Transient Model

SLVMEM6.ZIP (1179 KB) - SIMPLIS Model
ガーバー・ファイル

TPS6040xVM Gerber Files

SLVC142.ZIP (261 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00349 — 独自の高効率絶縁 DC/DC コンバータ、超低消費電力および低消費電力アプリ用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、絶縁型 DC/DC コンバータを搭載したターンキー・デザインであり、最大 85% の高効率を実現し、微小なローパワーから最大 60mW までの出力電力を供給します。開ループ制御を採用した結果、フォトカプラが不要になりました。加えて、1 次側ハーフ・ブリッジ・トポロジーは 60kHz で動作し、2 次側ショットキー整流は低スイッチング損失を達成するので、高効率の電力変換を実現できます。片面実装の PCB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00189 — 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン

この絶縁型ループ電源熱電対トランスミッタのリファレンス・デザインは、4 ~ 20mA の絶縁型ループ・アプリケーション向けの K タイプ熱電対測定を実現するシステム・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、プロセス制御とファクトリ・オートメーション向けの最終製品の迅速なプロトタイピングと開発を実現する評価モジュールです。温度センサとして熱電対を使用する場合の潜在的な課題は、微小電圧出力、低感度、非線形性にあります。さらに、産業環境ではグランドの電位差が 100V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010018 — 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ インターフェイスを搭載しています。対象となるアプリケーションは、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mAトランスミッタです。このリファレンス デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00459 — 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン

TIDA-00459 は、センサ・トランスミッタや、絶縁型のデータ送信と絶縁型の電力変換を必要とするアプリケーション向けの、設計/評価のためのターンキー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ローンチパッドのフォーム・ファクタをベースとして、絶縁バリアにまたがるデータ伝送を実現する独自の省電力方式を採用しています。高効率のオンボード絶縁型 DC/DC コンバータにより、低消費電力アプリケーションや、4 ~ 20mA ループ電源システムなどの入力電力に制約があるアプリケーションでの使用が可能です。

TIDA-00459 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00167 — 絶縁超低消費電力電源デザイン、4~20mA ループ電源型トランスミッタ用

The objective of this design is to provide a turn-key solution able to power the electronics of isolated loop powered 4 to 20 mA transmitters or other low power applications with limited input current budget. It addresses the key requirements of such applications like operating over (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian