TIDA-00349
独自の高効率絶縁 DC/DC コンバータ、超低消費電力および低消費電力アプリ用、リファレンス・デザイン
TIDA-00349
概要
このリファレンス・デザインは、絶縁型 DC/DC コンバータを搭載したターンキー・デザインであり、最大 85% の高効率を実現し、微小なローパワーから最大 60mW までの出力電力を供給します。開ループ制御を採用した結果、フォトカプラが不要になりました。加えて、1 次側ハーフ・ブリッジ・トポロジーは 60kHz で動作し、2 次側ショットキー整流は低スイッチング損失を達成するので、高効率の電力変換を実現できます。片面実装の PCB ボードは、このデザインの評価と即座の最適化を行うための便利なツールであり、多様なアプリケーションに対応するための適切なヘッダー、ジャンパ、テスト・ポイントを実装しています。
絶縁型 DC/DC コンバータのターンキー・リファレンス・デザインに関する TIDA-00349 の概要ビデオ (英語) をご覧ください。
特長
- 絶縁型 DC/DC コンバータであり、3V ~ 5.2V の入力を受け入れ、最大 60mW の出力電力を供給
- 高効率のデザインであり、最大 10mA の出力電流を供給し、最大 86% の効率を達成
- 開ループで、フォトカプラ不要のデザイン
- 同期出力および固定スイッチング周波数という特性により、ノイズに敏感なアプリケーションで使用可能
- フレキシブルで構成可能なボードであり、評価と改造が容易
- デザイン・ガイド (英語) に詳細な説明と性能テスト・データが掲載済み
出力電圧オプション | TIDA-00349.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 5.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .01 |
Output Power (W) | .05 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD95.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2