TPS62125EVM-044

TPS62125EVM-044 評価モジュール

TPS62125EVM-044

ご注文はこちら

概要

The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device.  The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small solution for general purpose low power applications, such as those powered from multi-cell lithium, alkaline, or nickel batteries as well as energy harvesting.

特長
  • Wide input voltage range 3 V to 17 V
  • Low power enable comparator with 6-µA quiescent current
  • Adjustable enable threshold and hysteresis
  • Wide output voltage range 1.2 V to 10 V
  • 13-µA quiescent current
  • Advanced DCS-Control™ scheme
DC/DC コンバータ
TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62125EVM-044 TPS62125EVM-044 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/06/08
証明書 TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。