BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1
概要
BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド・デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。
特長
- SunSpec 緊急遮断機能アプリケーション向けの AFE031 ベース PLC 送信回路
- 過熱保護と過電流保護機能を持つ統合型電源ライン・ドライバ
- 大出力振幅:1.5A 時 12Vpp、15VDC 対応
- プログラマブル Tx/Rx フィルタおよびゲイン制御機能
- C2000Ware 送信および受信のサンプル
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2