ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1.5 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 49 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1.5 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 49 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 熱および過電流保護機能を備えた統合型電力線ドライバ
  • EN50065-1 に準拠
  • PRIME 認定済み
  • 大きな出力スイング:1.5A で 12VPP (15V 電源)
  • 低消費電力:15mW
    (受信モード)
  • Tx および Rx フィルタをプログラム可能
  • EN50065 CENELEC帯域A、B、C、Dをサポート
  • FSK、S-FSK、OFDMをサポート
  • PRIME、G3、IEC 61334 をサポート
  • 受信感度: 20µVRMS (標準値)
  • Tx および Rx ゲイン制御をプログラム可能
  • 4 線式のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス
  • 2 つのゼロクロス検出器を搭載
  • 2 線式のトランシーバ・バッファ
  • 48 ピン QFN PowerPAD™パッケージ
  • 拡張接合部温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • 熱および過電流保護機能を備えた統合型電力線ドライバ
  • EN50065-1 に準拠
  • PRIME 認定済み
  • 大きな出力スイング:1.5A で 12VPP (15V 電源)
  • 低消費電力:15mW
    (受信モード)
  • Tx および Rx フィルタをプログラム可能
  • EN50065 CENELEC帯域A、B、C、Dをサポート
  • FSK、S-FSK、OFDMをサポート
  • PRIME、G3、IEC 61334 をサポート
  • 受信感度: 20µVRMS (標準値)
  • Tx および Rx ゲイン制御をプログラム可能
  • 4 線式のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス
  • 2 つのゼロクロス検出器を搭載
  • 2 線式のトランシーバ・バッファ
  • 48 ピン QFN PowerPAD™パッケージ
  • 拡張接合部温度範囲:
    -40℃~+125℃

AFE031 は、DSP またはマイクロコントローラで制御しながら、容量性または変圧器結合で電力線に接続できる低コストの統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイスです。リアクタンス負荷に最大 1.5A を供給する必要がある低インピーダンス・ラインの駆動に理想的です。内蔵レシーバは最小 20µVRMS の信号を検出でき、各種入力信号条件に合わせて幅広いゲインを選択できます。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信アプリケーションで高い信頼性を実現します。

AFE031 の送信パワー・アンプは、7V~24V の範囲の単一電源で動作します。公称 15V の電源の場合、最大出力電流で 12VPP (IOUT = 1.5A) の広い出力スイングが可能です。アナログおよびデジタル信号処理回路は、3.3V の単一電源で動作します。

AFE031 は、過熱および短絡条件に対して内部的に保護されています。また、調整可能な電流制限機能も備えています。電流制限と熱制限の両方を示す割り込み出力を備えています。本デバイスを最低電力状態にすばやく移行させるために使用できるシャットダウン・ピンも備えています。4 線式のシリアル・ペリフェラル・インターフェイスまたは SPI™を使用して、各機能ブロックをイネーブルまたはディセーブルして、消費電力を最適化できます。

AFE031 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD パッケージ (QFN-48) で供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作が規定されています。

AFE031 は、DSP またはマイクロコントローラで制御しながら、容量性または変圧器結合で電力線に接続できる低コストの統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイスです。リアクタンス負荷に最大 1.5A を供給する必要がある低インピーダンス・ラインの駆動に理想的です。内蔵レシーバは最小 20µVRMS の信号を検出でき、各種入力信号条件に合わせて幅広いゲインを選択できます。このモノリシック IC は、厳しい条件が要求される電力線通信アプリケーションで高い信頼性を実現します。

AFE031 の送信パワー・アンプは、7V~24V の範囲の単一電源で動作します。公称 15V の電源の場合、最大出力電流で 12VPP (IOUT = 1.5A) の広い出力スイングが可能です。アナログおよびデジタル信号処理回路は、3.3V の単一電源で動作します。

AFE031 は、過熱および短絡条件に対して内部的に保護されています。また、調整可能な電流制限機能も備えています。電流制限と熱制限の両方を示す割り込み出力を備えています。本デバイスを最低電力状態にすばやく移行させるために使用できるシャットダウン・ピンも備えています。4 線式のシリアル・ペリフェラル・インターフェイスまたは SPI™を使用して、各機能ブロックをイネーブルまたはディセーブルして、消費電力を最適化できます。

AFE031 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD パッケージ (QFN-48) で供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA521 アクティブ 2.5A 狭帯域ライン・ドライバ Lower cost discrete solution alternative

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE031 電力線通信アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 8月 27日
アプリケーション概要 Power Line Communication in Solar Applications PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション・ノート C2000 と AFE03x 間のインターフェイス:B-FSK の例 (Rev. D) PDF | HTML 2022年 2月 15日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) 2018年 11月 30日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
ユーザー・ガイド TINA Simulation Schematic of a Two-Node, Power-Line Communication System 2013年 9月 6日
その他の技術資料 Efficiency from Metering to Service Solutions 2012年 10月 17日
アプリケーション・ノート AFE Design for a Narrowband Power-Line Communications Modem Using the AFE031 (Rev. A) 2011年 11月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1

BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド・デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。
ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PLCLITE PLCLite Industrial Power-Line Communication Modem

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
TI-PLC-PRIME-DC PRIME データ コンセントレータ電力線通信モデム
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PRIME-DC Power Line Communications PRIME Data Concentrator Software Development Kit

PRIME standard for narrowband OFDM Power Line Communications. The data concentrator solution is designed for the head-end systems which communicate with the end meters (“service node”) in the neighborhood area network.

 

The TI PRIME data concentrator system relies on the AM3356 ARM Cortex-A8 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PRIME-SN Power Line Communications PRIME Software Development Kit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
TI-PLC-PRIME-DC PRIME データ コンセントレータ電力線通信モデム
シミュレーション・モデル

AFE031 IBIS Model

SLAM065.ZIP (60 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

AFE031 PSpice Model (Rev. A)

SLAM240A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AFE031 TINA-TI Reference Design

SBOMC53.TSC (39 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

AFE031 TINA-TI Spice Model

SBOMC54.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA Simulation Schematic - Two-node PLC System

SBOM841.ZIP (356 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010949 — GaN ベース、有線 / 無線通信機能搭載、600W ソーラー電力オプティマイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ソーラー電力オプティマイザであり、最大で 80V の入力電圧と 80V の出力電圧をサポートでき、最大で 18A の出力電流と入力電流を供給します。このデザインは、構成可能な 4 スイッチの昇降圧コンバータを使用して、パネル電流をストリング電流に昇圧または降圧します。バイパス回路では、スマート ダイオード コントローラをベースとする設計を採用しています。

このリファレンス デザインには、電力線通信 (PLC) が含まれているほか、ワイヤレス通信も装備されています。デジタル制御機能と通信機能の両方が、単一の C2000™ マイコン (MCU) に実装されています。

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060001 — SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス・デザイン

This reference design interfaces an AFE031 Powerline Communications Analog Front End with a C2000 MCU to send and receive data over a wired coupled interface using frequency shift keying (FSK). The design demonstrates the SunSpec standard protocol transmitting the specific 33-bit word packet using (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian