TIDM-CONNECTED-ETHERNET
接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
TIDM-CONNECTED-ETHERNET
概要
このリファレンス・デザインでは、リモート・センサ監視、Web ベースおよび LCD ダッシュボードによるイーサネット設定、気象 Web サイトにインターフェイス接続する対応アプリケーションなど、さまざまなイーサネット対応および LCD 対応アプリケーションの実例を提供します。
特長
- Tiva C シリーズ・マイコン向け統合型イーサネット MAC および PHY
- USB フルスピードおよび USB ハイスピード ULPI インターフェイスを利用可能
- 使いやすい 3.5” インチ LCD タッチスクリーン・ディスプレイ
- ブースタパック、ブースタパック XL、EM などの互換拡張コネクタ
- ドライバ、スタック、および 50 種類を超える事前コンパイル済みのサンプルを含む関連ソフトウェア・パッケージ
- このデザインは、すべてのケーブルとソフトウェアが付属しているためすぐに使用でき、インタラクティブなイーサネット対応の気象デモがプリロードされています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR359.ZIP (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M4 マイコン
TM4C1290NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1290NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1292NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1292NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1297NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299KCZAD — 512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C1299NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129CNCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129CNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129DNCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129DNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129EKCPDT — 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129LNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XKCZAD — 120-MHz、512kb フラッシュ、256kb RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU
データシート: PDFArm Cortex-M4 マイコン
TM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1