ハードウェア
評価ボード
USB-C-PD-DUO-EVM — Power DUO source and sink evaluation module
USB-C-PD-DUO-EVM は、USB Power Delivery (PD) のソース (供給) とシンク (引き込み) を実現する包括的なリファレンス デザインであり、ユーザーは USB PD のソース電圧、または USB PD のシンク電圧を選択できます。
TI.com で取り扱いなし
The Power DUO Source 200 W USB-C PD Reference Design is a complete USB PD Source reference design that allows users to select their USB PD source voltage.
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
USB-C-PD-DUO-EVM は、USB Power Delivery (PD) のソース (供給) とシンク (引き込み) を実現する包括的なリファレンス デザインであり、ユーザーは USB PD のソース電圧、または USB PD のシンク電圧を選択できます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | パワーDUOソース、200W USB-C PDのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 9月 18日 |